小型安定化広帯域光源
- Quartz Tungsten-Halogen Lamp with 360 - 2600 nm Output
- Stabilized Color Temperature and Output Power
- Compact Housing: 216.4 mm × 55.0 mm x 57.5 mm
- Long Lifespan: 10 000 Hours (Average)
SLS201C
Collimation Package
SLS251
Replacement Tungsten-Halogen Lamp
SLS201L
Broadband 360 - 2600 nm Source with Included SMA Fiber Patch Cable Connected to the Output
Please Wait
Key Specificationsa | |
---|---|
Lamp Type | Quartz Tungsten-Halogen |
Wavelength Range | 360 - 2600 nm |
Color Temperature | 2796 K |
Peak Wavelengthb | 1000 nm |
Lamp Electrical Power | 9 W |
Output Coupling | Fiber Coupled (SMA) and Free Space |
Coupled Optical Power | 10 mWc |
Included Fiber Patch Cable | M28L01 SMA-SMA, 1 m Long |
Output Power Stabilityd | < 0.05% |
Output Power Drift per Hour | 0.01% |
Output Power Drift per °C | 0.1% |
Color Temperature Stability | ±15 K |
Included Power Supply | 12 V, 100 - 240 VAC (Replacement Item # DS12) |
特長
- 一定かつ安定した出力強度
- 0.1%/°C
- 0.01%/hr
- 閉ループ制御により高安定を実現
- 出力の安定性:<0.05%
- 色温度安定性:±15 K
- 平均寿命:10 000時間
- SMAファイバ接続または自由空間出力
- 取外し可能なØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)のフィルタ用ホルダ
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- 低ノイズファン冷却
当社の安定化光源SLS201L/Mは一定の強度で360~2600 nmの黒体放射スペクトルを供給します。 内部のフィードバック制御システムにより、安定性の高い光出力を可能にしています。 当社の安定化光源は、透過率や反射率測定など高い確度と安定性が求められる実験に適しています。
SLS201L/Mはフィルターホルダを内蔵し、SMAコネクタ接続によるファイバ出力型です。ファイバ出力光源のファイバ出力ユニットは、自由空間出力用コリメーターユニット(別売り)と交換することも可能です。ファイバ出力ユニットの取付けに使用する簡単脱着機構によって、ファイバ出力ユニットに交換しても結合効率は持続します。各光源の前面には、簡単脱着アダプタSM1QAM(カスタム仕様の光学系用)を使用して、内ネジ付きのレンズチューブも直接取り付けることができます。 コンパクトな筐体(「仕様」タブ参照)なので、部品が多く配置されている光学テーブルでも柔軟に配置することができます。 各光源は、底部の2つのM6タップ穴とØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストを使用してポストに取り付けることが可能です。
前面にはØ6 mmケージロッド用の4個の#4-40タップ穴が付いているので(左の写真参照)、当社の30 mmケージシステムを取り付けることができます。 背面にはON/OFFトグルスイッチ、通電表示ランプ(LED)、電源接続があります(右下の写真参照)。 各光源にはフィルターホルダが1つ付属しています。 フィルターホルダは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)で厚さが 8.0 mmまでの光学素子を取付けられるので、特定の波長で一定強度の照度が必要な用途の場合、光路上にバンドパスフィルタを取付けることも可能です。 さらに、フィルターホルダ内に2枚のガラスプレートとその間に試料を置くことにより、この光源を材料分析に利用することもできます。 光学素子をホルダ内に固定するには付属の固定リングSM1RRを使用します。 光学素子を傷つけずに固定リングを取り付けるには、スパナレンチSPW602のご使用をお勧めします。 フィルターホルダは付属の六角レンチと装置の横に付いている止めネジ(セットスクリュ)を用いて固定することができます(下の写真参照)。 この光源はフィルターホルダCFH2-F(下記にて別売り)をお使いいただくことができるので、フィルタや試料を素早く交換することが可能です。また、フィルターホルダの代わりに可変減衰器インサートCFH2-Vを取り付けると、その開口内を通る光を部分的あるいは完全に遮断することができます。
どちらの安定化光源にも 交換用ライトバルブもご用意しています。 ライトバルブの交換方法の詳細は、「ランプの交換」タブをご参照ください。 コリメーターユニットおよびバルブモジュールは、各ランプ専用の製品のみご使用可能となっておりますので、適切な製品をお選びください。 より高い色温度をご希望の場合には、色温度調整フィルタを使用し、光源からの青色の光を透過させながら赤色の光を減衰させることができます。 結果としてより高い色温度が得られますが、トータルの出力パワーは低下します。
着脱可能なフィルターホルダにより、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を挿入することが可能です(光学素子は別売り)。 光源の前面には4個の#4-40タップ穴があるため、30 mmケージシステムに組み込むことができます。
筐体の側面にあるフィルタ用止めネジを使用してフィルターホルダを位置固定することができます。ファイバ出力ユニットは簡単に取り外し、コリメーターユニットと交換することができます。
各光源の背面にはon/offスイッチ、通電表示灯、電源接続があります。
Item # | SLS201L(/M) |
---|---|
Lamp Type | Quartz Tungsten-Halogen |
Wavelength Range | 360 - 2600 nm |
Color Temperature | 2796 K |
Peak Wavelengtha | 1000 nm |
Bulb Electrical Power | 9 W |
Output Coupling | Fiber Coupled (SMA) and Free Space |
Fiber-Coupled Optical Power | 10 mWb |
Free-Space Optical Power | 500 mWc |
Collimated Optical Powerd | 60 mW |
Included Fiber Patch Cable | M28L01 SMA-SMA Cable, 1 m Long |
Beam Divergence without Fiber Couplere | 8.2° |
Beam Divergence with Optional Collimatore | 2° |
Beam Diameter with Optional Collimatorf | 24 mm |
Output Power Stabilityg | <0.05% |
Optical Power Drift per Hour | 0.01% (Typical) |
Optical Power Drift per °C | 0.1% (Typical) |
Color Temperature Stability | ±15 K |
Lifespan | 10 000 Hours (Avg.) |
Compatible Filter Size | Ø1" and Ø25 mm Up to 0.31" (8.0 mm) Thick |
Operating Temperature | 0 °C to 45 °C |
Storage Temperature | -15 °C to 70 °C |
Included Power Supply | 12 V, 100 - 240 VAC (Replacement Item # DS12) |
Dimensions (L × W × H) | 216.4 mm × 55.0 mm x 57.5 mm (8.52" × 2.17" x 2.26") |
Click to Enlarge
安定化光源SLS201Lを50時間連続動作させて出力光パワーと温度を測定しました。光源は、ウォームアップと安定化のために、データ取得前に30分間動作させています。
安定化光源SLS201L/M用電源コネクタ
Pin | Description |
---|---|
1 | No Connection |
2 | No Connection |
3 | +12 VDC |
4 | Ground |
ここでは安定化出力光源SLS201/Mのランプの交換方法を動画と共に記載しています。 なお、これらのランプは互換性がないため、対応する各光源専用のため必ず正しいランプを取り付けるようにしてください。
ランプを交換する際には、皮脂がランプに付着しないよう手袋をはめて実施することを強くお勧めします。 ランプに汚れが付着している可能性がある場合には、電源を接続する前にアルコールで汚れを落としてください。
ランプの交換方法
キャビティを開けます。
- 2 mm六角レンチを使用してユニット左右の1番端のネジを外してください。 ファン用の通風孔に1番近いネジは外さないようご注意ください。
- 同じ2 mm六角レンチを使用し、ユニット底面にあるキャビティカバーを固定しているネジ4本を外します。
古いランプの取り外し
- ランプモジュールに付いている白いプラグを回路基板から引き抜きます。 ランプの出力開口部が右側を向いている場合、プラグは回路基板の1番奥にあります。
- 各交換用バルブに付属している1.5 mmボールポイント六角レンチを使用し、回路基板エリアとバルブエリアを隔てるアルミニウム製の仕切り板の真ん中あたりにあるキャップスクリュを外してください。
- ワイヤとワイヤに付いたプラグをアルミニウム製仕切り板の穴からそっと取り出すと古いランプが取り外せます。
注: 写真に示しているランプモジュール両側の2つのアルミニウム製位置決めピンはバルブを外す際、一緒に外れる可能性があります。 このピンは新しいバルブを取り付ける際に必要なので失くさないようご注意ください。
新しいランプの取り付け
- 2つの位置決めピンを新しいランプモジュールのそれぞれの穴に取り付けます。
- 新しいランプモジュールを上向きにしてそっとバルブチャンバ内に置きます。 ワイヤとプラグを仕切り板の穴から通し、その後モジュールを挿入します。 2つの位置決めピンが仕切り板の穴にすっぽりとはまるように取り付けます。
- ランプを仕切り板側に押し付けながら、付属の1.5 mmボールポイント六角レンチを使用してキャップスクリュを締め付けます。
- 白いプラグを回路基板に差し込み、キャビティカバーを固定します。
反射分光法の用途
このような広帯域光源は、当社の反射分光プローブやCCD分光器、そしてプローブホルダとともに使用すれば、拡散反射、スペクトル反射、ならびに色の測定が可能です。
分光器
当社では可視域、近赤外域、ならびにUV~近赤外域に使用できるCCD分光器を各種取り揃えております。CCS100/Mは、350~700 nmのスペクトル域で動作し、分解能は0.5 nmです。また、CCS175/Mのスペクトル域は500~1000 nm、分解能は0.6 nmです。 幅広い範囲に対応するCCS200/Mのスペクトル域は200~1000 nm、分解能は2.0 nmです。ただし、広帯域のスペクトル解析を行う場合、UV域が大幅に減衰される可能性があります。
光源
タングステンハロゲン広帯域ファイバ出力光源SLS201L/M(下記掲載)は、360~2600 nmで2796 Kの黒体放射型スペクトルを出力し、アクティブ型の電子的安定化によってスペクトルならびに強度の低ドリフト化を実現しています。また、ファイバ出力型グローバー光源SLS203F/Mは自由空間出力タイプで、色温度は1500 K、スペクトル範囲は500~9000 nmとなっています。 当社ではファイバ出力型LEDもご用意しており、ピーク波長を選択していただくか、あるいは広帯域白色発光スペクトルをお選びいただくことができます。また、ファイバ出力型レーザ光源のラインナップでは、強い単一波長照明のための製品を各種取り揃えております。
Click to Enlarge
拡散の測定はホルダーブロックRPHを用いて45°で実施。
反射プローブファイバーバンドル
当社では、高OHマルチモードファイバでは250~1200 nm、低OHでは400~2400 nmの反射プローブファイバーバンドルをご用意しています。それぞれのプローブのタイプごとに、Ø6.35 mm(Ø1/4")プローブまたはコネクタSMA905を接続したサンプリング端末をご用意しています。また線形状ファイバーバンドルの分光器接続端にØ6.35 mm(Ø1/4インチ)プローブまたはSMAコネクタが付いた製品もございます。こちらは低反射の試料の場合に分光器の結合効率を上げることができます。
反射プローブバンドルによる同軸照明の必要性がない場合、照明ならびに信号の収集には別個のファイバーパッチケーブルまたはSMAコネクタ付きバンドルをご使用になることも可能です。当社の大径円形状マルチモードファイバーバンドルは照明強度を高めますが、1本のファイバから成るSMAマルチモードパッチケーブルは、精密な照明や、ファイバ出力型レーザに接続する際に便利です。当社では、分光器の信号強度を高める円形状-線形状変換ファイバーバンドルもご用意しています。
反射プローブホルダ
当社では、上の写真のようにファイバープローブを試料に対して精密かつ安定的に90°または45°の角度に位置決めするファイバープローブスタンドRPSおよびRPS-SMA(RPS-SMAは上図および右図参照)をご用意しております。 プローブホルダのアーム(別売りもあり)は、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを使用して他のオプトメカニクスのセットアップに組み込むことも可能です。 また、プローブホルダーブロックRPHおよびRPH-SMAは、試料の上に直接置かれるため、ファイバの先端を表面近くに置くことができ、またテスト領域を周囲の明かりから遮断することができます。
Posted Comments: | |
諒一 芝山
 (posted 2024-04-04 08:42:21.873) 同製品を使用させて頂いております。
光源本体の発光面サイズをご提示いただくことは可能でしょうか? cdolbashian
 (posted 2024-04-26 08:56:09.0) Thank you for your inquiry. You have asked the following question: "We are using the following product. Is it possible for you to provide the size of the light emitting surface of the light source itself?" The tungsten filament size within the SLS202L is approximately 1.6 mm in length and 2 mm in diameter. This is a rough number and we currently do not have data on exact tolerance. Johan Leijtens
 (posted 2024-03-25 14:17:51.87) what is the core diameter of the patch cable? cdolbashian
 (posted 2024-03-29 12:08:57.0) Thanks for contacting Thorlabs! The core diameter of the patch cable included in SLS201L is 400μm. Alexander Novikov
 (posted 2024-01-18 19:36:45.637) Hi. Is it possible to change the CaF2 lens inside the SLS203L(/M) from uncoated to coated to increase performance? Thank you. jdelia
 (posted 2024-01-25 01:02:52.0) Thank you for contacting Thorlabs. The internal CaF2 lens of SLS203L(/M) is LA5370. Replacing a lens with an AR coated lens will increase transmission performance within the spectral range for which the coatings are designed. The performance outside of the coating spectral range, however, is not predictable and varies from batch to batch. For example, if you are using LA5370-E with an AR Coating from 2 to 5 µm, we only guarantee the transmission will be increased from 2 to 5 µm. Ruihang Dai
 (posted 2023-12-04 14:39:34.35) Hello,
I'm Ruihang Dai from the Technical University of Munich, we want to get some information about the light source SLS 201/202/203 L, we would like to use it to calibrate our camera system.
the initial situation is, that we need a standard light source which can provide us accurate spectral radiance (w/nm sr), and the best irradiance(w/nm m^2 sr) to find out the mapping between the digital value and physical radiation in our multi-spectral camera.
the standard light source provided by Thorlabs has an excellent performance, and here I have additional 3 questions:
1. the data given by the light is the spectral radiance (w/nm sr), is there any possibility or other solution to obtain the spectral irradiance(w/nm m^2 sr)? or how good is the uniformity of the light? if is good, we can also calculate by our self
2. how strong is the light? the intensity is also important for us, if the light is weak the influence of the environment must be considered, which is not good for us.
3. is there any solution or other comparable devices that provide a sphere light source instead of fiber light source?
thanks for your support! if you have any questions please let me know.
kind regards,
Ruihang Dai cdolbashian
 (posted 2023-12-15 04:22:07.0) Thanks for contacting Thorlabs! To answer each question directly: 1. The SLS201/202/203L are stabilized light sources for applications where the absolute spectrum or radiance is not that important. We don't measure the spectral radiance or irradiance for each unit. This is mainly due to the reason that the spectral radiance tends to decrease with an increased duration of usage, and the spectral radiance distribution is not uniform. 2. The output power parameters under different coupling methods can be found in the "Specs" tab. For example, the fiber-coupled, collimated, and free-space optical power for the SLS201L(/M) at the beginning of the bulb lifetime are 10mW, 60mW, and 500 mW respectively. 3. We will reach out to you directly regarding your request. Burak Özer
 (posted 2023-11-09 11:37:19.727) Dear Thorlabs team, I am using SLS203L to measure the sensitivity of my spectrometer in the wavelength range of 2-6 micrometers. The spectral power distribution of SLS203L is provided up to 5.5 micrometers on the website. I would like to know if you have the data between 5.5-6.0 micrometers. Leh Woon Lim
 (posted 2023-08-25 11:54:45.797) Hi,
I recently purchased this light source and was keen to use it for infrared sensing experiments. However, I am having a hard time collecting the light and reducing the beam size in my setup (I am relying on the visible spectrum for this currently). I am wondering if the light exiting the light source is "collimated" and if there was any way I could adjust the position of the LA5370 collimating lens inside the light source.
Cheers,
Leh Woon cdolbashian
 (posted 2023-08-30 10:38:16.0) Thanks for contacting Thorlabs! The light output from the bulb is collimated by a lens. Due to the large emitter size and the broad wavelength range, the divergent angle after collimation will still be relatively large. The position of the collimation lens is already optimized so we recommend not to adjust its position. We will contact you directly to discuss your application in more detail. user
 (posted 2022-12-06 10:31:51.93) Dear Sir or Madam,
could you please recommend me proper safety goggles for the use of SLS203L/M. Due to the wide wavelength range I have no idea, which is the best solution.
Kind regards cdolbashian
 (posted 2022-12-15 02:52:27.0) Thank you for contacting Thorlabs. LG11 offers the best coverage for the wavelengths used in this light source. Chaman Gupta
 (posted 2022-06-17 12:11:29.753) Is the SLS201L NIST calibrated? If not, is there any other lamp that is NIST calibrated? cdolbashian
 (posted 2022-06-21 08:42:57.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry Chaman. These SLS* lamps are not NIST calibrated. I will contact you to discuss other options. user
 (posted 2022-06-07 15:23:14.99) Hi, I am using a SLS203L lamp; my question is in the specs a 0.03% optical power drop per hour is given: is this drop occurring in spite of the internal feedback stabilization (without stabilization it would be even higher)?
Also, if the lamp operates in a hot environment (warmer than lab conditions, say 30-35°C) what do I expect as a response, should the lamp decrease or increase its power output? Can a large external fan help in cooling it down a bit? cdolbashian
 (posted 2022-06-17 04:46:39.0) Thank you for contacting Thorlabs. There is a built-in closed-loop feedback in SLS203L to stabilize the intensity of the bulb. "0.03% per Hour" means a maximum increase/decrease of 0.03% over a stable baseline. The stability spec is only valid after the light source reaches a thermal equilibrium. 30-35°C is within the operating temperature range of the SLS203L. Between power cycles or when there is a temperature change in environment, the light source may drift and stabilize on a different equilibrium, causing a change in the mean power output. To minimize the power drift, thermal equilibrium and thermal management are required. Shree Krishnamoorthy
 (posted 2021-09-20 12:22:26.143) Dear Thorlabs team,
I am interested in 2-2.5 um band. I wanted to know which of the 201/202 and 203 had the most power on that band. Also, if it was 203, could I fiber couple the same?
Thanks
Shree YLohia
 (posted 2021-10-11 02:51:08.0) Hello Shree, thank you for contacting Thorlabs. The SLS202L is recommended for this wavelength range when coupling into a fiber. This source is specifically designed to work with the MZ41L1 ZrF4 MIR Patch Cable. The SLS203L has a fairly large emitter size and, thus, is not suitable for fiber coupling applications. Yohei Nagai
 (posted 2021-07-16 14:19:23.17) Lifespanに関して質問があります。
Lifespanが10000H(Average)と記載されていますが、10000H後の特性が知りたいです。
連続使用の場合、光源の初期強度を100%としたときに光源強度が90%まで劣化するまで何時間くらい掛かりますか?
I have a question about Lifespan.
Lifespan is described as 10000H (Average), but I would like to know the characteristics after 10000H.
In the case of continuous use, how long does it take for the light source intensity to deteriorate to 90% when the initial intensity of the light source is 100%? YLohia
 (posted 2021-07-21 03:31:42.0) Thank you for contacting Thorlabs. When the bulb is close to its end of life, the color temperature will be significantly lower (and thus, the spectrum will also be quite different). Unfortunately, we currently do not have sufficient data to empirically specify the end of life characteristics. A very rough estimation for a 10% intensity drop from its initial power is around 2000 to 3000 hours. Guillermo Salceda Delgado
 (posted 2019-08-08 11:40:18.83) It is just a question,
Is it possible to couple the light from this white source to a single mode fiber instead of multimode fiber? YLohia
 (posted 2019-08-08 01:57:05.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, since this cannot be considered a point source (and is highly divergent), the coupling efficiency into a few um core size single mode fiber is going to be very low (< 1%). user
 (posted 2019-03-26 12:59:16.753) Hi, What a pinhole size is used in the SLS201C collimation package? Thanks. YLohia
 (posted 2019-03-26 02:59:28.0) Hello, the pinhole diameter used is 1mm. abc124771
 (posted 2019-02-03 22:21:34.577) Can you please tell the specs of the collimating lens that's inside the light source main body of SLS202L/M? nbayconich
 (posted 2019-02-06 11:20:07.0) Thank you for contacting Thorlabs. The collimating lens in SLS202L/M is a calcium flouride lens, part number LA5370 while the focusing lens is LB5774. I will reach out to you directly. abc124771
 (posted 2018-12-03 09:01:14.84) Could you please tell the coherence length of SLS202L/M and also how I could calculate it myself? YLohia
 (posted 2018-12-03 12:47:57.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The SLS202L is an incoherent source so there is no coherence length and, thus, cannot be calculated. iu
 (posted 2018-09-20 10:40:52.67) Hello,
Can you please tell me which one from these sources has maximum output power in the range from 1 µm up to 2 µm?
(Comparison between all 3 sources using the same outcoupling: lenses, filters, fibers, etc.) YLohia
 (posted 2018-09-20 10:10:43.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. This can be found by using the raw data supplied in the "Graphs" tab and finding the area under the curve after undoing the normalization using the specified total power output from the bulb. For the 1-2um region, the SLS203L will produce the most power, followed by the SLS201L producing slightly more than half of that. jeremie.dain
 (posted 2017-08-19 06:48:52.9) Hi, Can you check the coupled power with M96L and M15L fibers? tfrisch
 (posted 2017-08-28 11:19:08.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. A very rough estimate would equate the power ratio to the core area ratio which would yield under 1mW coupling efficiency. I will reach out to you directly about how to better estimate the coupled power. guillaume.paradis
 (posted 2017-08-11 14:21:35.75) Would it be possible to get a power spectral density for this product? (dBm/nm). Also is it possible to get other kind of fiber adapter (FC for example) tfrisch
 (posted 2017-08-16 06:40:11.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The reason we use arbitrary units for the power is because it will depend on the core size of the fiber used or whether it is coupled to freespace. We list the raw data normalized, so to convert, you would just multiply every cell by the total power you measure through your fiber in mW and divide by the sum of the column with normalized units. You could then convert that to dBm. As for adapting to an FC fiber, the S120-SMA adapter can be unscrewed and replaced with S120-FC or another fiber adapter with internal SM1 threads. I will reach out to you directly to discuss this as well. p.blasco
 (posted 2017-02-07 04:51:45.357) I have the SLS203 source. Since the source is until 9000 nm, does it is possible to have the measured spectrum until this wl? tcampbell
 (posted 2017-02-07 09:32:48.0) Response from Tim at Thorlabs: the detector used to measure the spectral power data is only optimized for wavelengths up to 5500 nm. However, the SLS203L will behave similarly to a black body at 1500 K for wavelengths up to 9000 nm. The 1500 K black body spectral data is available by clicking the Raw Data link underneath the SLS203L Spectral Power Distribution plot in the Graphs tab. samzlemieux
 (posted 2016-09-27 16:18:41.753) I have an SLS201. I wanted to download the spectral power distribution from the Thorlabs website, but the product was discontinued. Can you send me the spectral power distribution of the SLS201? jlow
 (posted 2016-09-29 11:36:37.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The SLS201 and SLS201L uses the same bulb and optic so you can use the spectral power distribution data for the SLS201L on the website. tfrisch
 (posted 2016-08-25 09:02:34.573) Hello lleclair, thank you for contacting Thorlabs. The spectrum listed is for the bulb and a collimating lens necessary to use our Optical Spectrum Analyzer. I have contacted you with more details. -Tyler at Thorlabs USA lleclair
 (posted 2016-08-02 14:53:16.08) The emission spectrum shown can't be correct for a quartz halogen lamp, H2O and CO2 alone in the air cannot account for the apparent spectral features.
I think the emission spectrum shown must be after light has traveled though the fiber optic.
Can you please provide an emission spectrum for the SLS201L that shows the output of the source only, without any attachments, fiber optics or collimator? jonathan.rasson
 (posted 2015-12-17 22:43:38.42) Hello, like hyunhuh I'm interest in data concerning the power density depending on the wavelength. Would it be possible to obtain any information about this? besembeson
 (posted 2015-12-21 06:33:43.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We don't currently have this data, but we are working on this and will publish on the website once we complete the measurements. hyunhuh
 (posted 2015-11-09 15:22:02.347) I wonder if you could get a graph, spectral power density (mW/nm) vs wavelength. smcelwee
 (posted 2015-11-16 11:25:34.0) Response from Sean M at Thorlabs USA: Thank you for your inquiry. I'm currently looking into your request and will contact your directly to discuss this further. cristina.roisorza
 (posted 2015-09-25 12:38:45.94) Hello. I contact again because we have not had any answer yet.
we really need a broadband source for measuring fiber optic devices with an OSA (1200 - 1700 nm).
Could you tell the energy level for the SLS201 if we work with a single mode fiber (G652D).
Thank you very much
CRO cristina.roisorza
 (posted 2015-09-11 14:31:32.833) Hello. I need a broadband source for measuring fiber optic devices with an OSA (1200 - 1700 nm). The SLS201 is very promising, but could you tell the energy level for the mentioned interval if we use a single mode fiber (G652D).
Thank you
CRO besembeson
 (posted 2015-09-28 01:54:28.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: The SLS201 was designed for use with our OSA200 series with free space and multimode fiber coupling. In general, I expect that you would have very low coupling efficiency to a single mode fiber with a broadband source such as the SLS201 which may not be suitable for your OSA. We plan on doing some tests with our OSAs from SLS201 source coupled to a single mode fiber and I will follow-up with you once we have the data. For now, I would recommend our broadband SLDs if the wavelength span is enough for your application: http://www.thorlabs.hk/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1760 malleblas
 (posted 2015-08-11 00:12:41.99) I am wondering if it is possible to vary the lamp temperature. I want to use this for a quick cross check verification of radiation thermometers in-situ against a calibrated reference radiation thermometer. jlow
 (posted 2015-08-25 03:22:35.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Unfortunately the lamp temperature cannot be changed. jma215
 (posted 2015-06-02 11:53:06.63) I am interested in the SLS201 with collimation package, and in my set up would need to narrow the beam to a diameter of about 2mm. What would you recommend to do this, while minimizing beam divergence? besembeson
 (posted 2015-08-28 12:24:34.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: After you collimate the beam using the SLSC1, you can use a beam expander in reverse to make diameter smaller but note that your divergence will be increased by same reduction factor. Our UK division will followup with you. cbrideau
 (posted 2014-12-02 20:36:07.73) We had be struggling for months to find a good calibration standard for the imaging spectrometer on our Nikon A1 microscope. We just got the SLS201 and it seems to be working out fairly well. We did find the fiber coupled source a bit difficult to use with the imaging system in the microscope (loss from fiber and difficulty coupling light into microscope objective lowered signal too much) so I ended up with a direct-coupled system instead of the fiber. This worked well and gave ample signal. cdaly
 (posted 2014-12-04 02:54:28.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. If you run into anything else, please do not hesitate to contact us at techsupport@thorlabs.com steve
 (posted 2014-11-17 08:58:25.92) is SLS201 shot noise limited ? jlow
 (posted 2014-11-25 11:17:46.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The output of the SLS is monitored by a regular photodiode and the light source is stabilized according to the feedback from the photodiode. Since the the photodiode is not temperature controlled and it is operating near room temperature, the SLS series would not be shot noise limited. yagor
 (posted 2014-10-21 09:07:11.443) Is it possible to purchase SLS201, and use SLS252 for making it SLS202 when needed? jlow
 (posted 2014-10-22 02:06:14.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The bulbs are not interchangeable and you cannot install the SLS252 in the SLS201. peh
 (posted 2014-08-08 11:33:49.46) I am very interested in the SLS201 light source.
I just want to know if it is possible to change the spectral output of the SLS201 by setting jumpers on the electrical drive board. In others words is it possible to change the lamp temperature? jlow
 (posted 2014-08-11 08:57:12.0) Response from Jeremy at Thorlabs: It's not possible to change the lamp temperature. The only way we recommend to change the spectral output would be to put filters in front. laurent.remy
 (posted 2014-06-25 09:13:12.43) Hi, Can you please give me the same information as "juliusmadrid" about the coupled power with a SMF28e+ fiber ? pbui
 (posted 2014-06-27 09:45:54.0) We will contact you to provide the experimental data. juliusmadrid
 (posted 2014-05-28 03:39:51.627) Hi,
Can you check the coupled power with a SM28e+ fiber?
or with Nufern S405-XP? Theoretical calculation is fine. pbui
 (posted 2014-06-02 02:31:36.0) We will contact you to provide the experimental data. f95941056
 (posted 2013-10-31 13:56:29.06) Can you provide the typical output spectrum of SLS201 in dBm/nm scale with 50/125 MMF or SMF28e as the output fiber, so that we can compare with products from other vendors? Can users replace the bulb own their own? jlow
 (posted 2013-11-07 04:23:24.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We have not measured the output of the SLS201 with 50µm MM fiber and SMF28e+ fiber before. We will look into measuring this and will contact you directly about this. thomas.ellis
 (posted 2013-08-03 15:49:05.13) I have the sls201 lamp source. I am using it with some 10nm filters and it is nice that those filters come with an excel file of the spectral bandpass. It would be nice if this lamp had a similar excel file. As it is I copied the displayed plot and digitized it by hand. jlow
 (posted 2013-08-07 14:44:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We will contact you directly to provide the Excel file. |
下記は、当社のすべての白色広帯域照明用光源(ランプ)のセレクションガイドです。これらの光源以外に、マウント無し白色LEDやマウント付き白色LED、ファイバ出力型白色LED、Solis®高出力白色LEDもございます。
Broadband Light Source Selection Guide | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | (Click to Enlarge; Not to Scale) | Emitter Type | Wavelength Range (Click for Plot) | Output Coupling | Output Power | Lamp Electrical Power | Color Temperature | Lamp Lifetime | Replacement Lamp | |
SLS204 | Deuterium | 200 - 700 nm | Free Space or Fiber Coupled (SMA) | 2 mWa 0.1 mWb (Typ.) | 30 W | N/A | 2000 hc | SLS254B | ||
SLS205 | Xenon Arc | 240 - 1200 nm | Free Space or Fiber Coupled (SMA) | 290 mWa 5 mWd (Typ.) | 75 W | 5800 Ka 5400 Kd | 2000 hc | SLS255B | ||
SLS401 | Xenon Arc | 240 - 2400 nm | Free Spacee | >1.3 Wa | 150 W | 5800 K | 2000 hc | SLS401Bf or SLS402B | ||
SLS402 | Mercury-Xenon Arc | 240 - 2400 nm | Free Spacee | >1.3 Wa | 150 W | 6000 K | 2000 hc | SLS401B or SLS402Bf | ||
SLS302 | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 2500 nm | Free Spacee | >10 Wa | 150 W | 3400 K | 1000 hg | SLS301B | ||
SLS201L(/M) | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 2600 nm | Free Spacee or Fiber Coupled (SMA) | 500 mWa 10 mWh | 9 W | 2796 K | 10 000 h | SLS251 | ||
SLS301 | Quartz Tungsten-Halogen | 360 - 3800 nm | Free Spacee | >1.6 Wa | 150 W | 3400 K | 1000 hg | SLS301B | ||
SLS603 | Xenon Arc | 380 - 780 nm | Ø3 mm Liquid Light Guide | >7 Wh | 300 W | 6000 Ki | 1000 hc | SLS600B | ||
SLS605 | Xenon Arc | 380 - 780 nm | Ø5 mm Liquid Light Guide | >15 Wh | 300 W | 6000 Ki | 1000 hc | SLS600B | ||
OSL2 | Tungsten-Halogen | 400 - 1600 nm (Typical) | Fiber Bundle | 1.4 Wk | 150 W | 3200 K | 1000 hc | OSL2Bf, OSL2B2, or OSL2BIR | ||
OSL2IR | Tungsten-Halogen | 400 - 1750 nm (Typical) | Fiber Bundle | 3.8 Wk | 150 W | 3200 K | 200 hc | OSL2B, OSL2B2, or OSL2BIRf | ||
QTH10(/M) | Quartz Tungsten-Halogen | 400 - 2200 nm | Free Space | 50 mW (Typ.) | 10 W | 2800 Kl (Typ.) | 2000 h | QTH10B | ||
SLS203F(/M) | Silicon Carbide Globar | 500 nm - 9 µm | Free Spacee or Fiber Coupled (SMA) | 1.8 Wa | 24 W | 1500 K | 10 000 h | SLS253 | ||
SLS303 | Silicon Nitride Globar | 550 nm - 15 µm | Free Space | 4.5 Wa | 70 W | 1200 K | 5000 hg | SLS303B |
Click to Enlarge
SLS201L(/M)には、黒体放射光をファイバに結合するために、N-BK7球面レンズLBF254-040およびB270非球面レンズACL2520Uが内蔵されています。
当社の安定化タングステンハロゲン光源は360~2600 nmで一定強度(10 mW)の黒体放射スペクトルを供給します。黒体放射スペクトルは可視域および近赤外域両方にわたるため、この光源は光測定装置への組込みに適しています。この安定化光源は、反射プローブと組み合わせたり、拡散反射や蛍光測定用に分光器と組み合わせたりして使用することができます。また、検出器の較正システムの一部としてテストターゲットの裏面照射にもご利用いただけます。さらに、表面構造のマッピングなどの用途に使用する白色干渉計の光源として使用することも可能です。付属のフィルターホルダの代わりにCFH2-F(下記参照)も取り付けられます。
付属のSMAマルチモードファイバーパッチケーブルM28L01を用いた時に光源SLS201L/Mから得られる出力は10 mWです。これよりも小さいコア径やNA、または長いファイバを用いると出力は小さくなり、これよりも大きいコア径や短いファイバを用いると出力は大きくなります。この光源の前面に付いているファイバーアダプタS120-SMAは脱着可能で、SM1内ネジ付きファイバーアダプタであれば交換することができます。特に、カプラSM1T1を液体ライトガイド(LLG)コリメート用アダプタと組み合わせて使用すれば、LLGシリーズに対応させることができます。ただしLLGに800 nmより長波長の光を1時間以上透過させると、LLGの端部が恒久的に損傷する恐れがあります。長時間使用による損傷を軽減するには、赤外域光の透過を制限するフィルタを取り付けてください。
ファイバーアダプタは製造時にあらかじめ適切な位置に調整されているため、脱着する際にはご注意ください。アダプタは付属の30 mm六角レンチで緩めて調整することができます。また、このランプのファイバ出力ユニット全てをコリメーターユニットSLS201C(下記参照)と交換いただくと、自由空間用としてご使用いただけます。
内部にはファンが付いていて光源の温度を調節しています。このファンは低ノイズで、内部の温度が65 °Cを超えた時のみ作動します。SLS201L/Mには、電源DS12が付属しています。
Click to Enlarge
コリメータSLS201Cを取付けた光源SLS201L(/M)
- SLS201C: 安定化タングステンハロゲン光源SLS201L/M用コリメータ
- SLSC1:旧製品SLS201/M用コリメーターユニット
SLS201Cは安定化タングステンハロゲン光源SLS201L/M用のコリメーターユニットです、ユニットは、簡単脱着式SM1内ネジ付きレンズチューブは、コーティング無しの非球面コンデンサーレンズが2枚と、ピンホールから構成されており、また識別が簡単なように型番が刻印されています。
コリメーターユニットSLSC1 は当社の旧製品SLS201/M用です。コリメータSLSC1は、上記光源SLS201L/Mには対応していません。
取り付けるには、ネジを緩めて光源出力部からファイバーアダプタを取り外し、適切なコリメーターユニットにネジ止めしてください。 なお、コリメーターユニットには互換性がないため、光源に合ったユニットを取り付けるようにしてください。
ハロゲンランプの発光はインコヒーレントであるため、出力光を完全にはコリメートできないことに注意ください。コリメーターユニットSLS201Cは、対応するハロゲン光源に直接取り付ける(右写真A参照、コリメーターユニット端からの距離は25 cm)ことも、Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きの拡散板(上写真B参照)と併用することも可能です。 拡散板を使用することで、ビーム広がり角を増加させる一方で、ビームプロファイルを均一にすることができます。
- 安定化光源SLS201/Mの交換用タングステンハロゲンランプ
- 消費電力: 9 W
- 色温度: 2796 K
ランプモジュールSLS251は、タングステンハロゲン光源SLS201/Mの交換用モジュールです。詳細は「ランプの交換」タブをご覧ください。各モジュールには1.5 mmボールドライバ/六角レンチが付属します。各種ランプモジュール同士に互換性はありませんので、光源に対応する適切なモジュールであることを確認してから取り付けてください。
注:安定化光源内のランプモジュールを交換する際は、皮脂がランプに付着しないように手袋を着用することを強くお勧めします。ランプに汚れが付着している可能性がある場合は、電源を接続する前にアルコールでクリーニングしてください。
Click to Enlarge
CFH2-V上部のアジャスタを押し下げるとシャッタが閉じます。
- 当社の小型安定化光源に対応するインサート
- SM1ネジ付きフィルターホルダーインサートは厚さ8.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子の取り付けが可能
- ブランクプレートはカスタム仕様の光学素子の取付け用に加工可能
- シャッタ位置の調整可能な減衰器インサート
フィルターホルダCFH2-Fは厚さ8.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子に対応し、上記の光源に付属するフィルターホルダの交換品としてご使用いただけます。複数のフィルターホルダがあれば、安定化光源に付けるフィルタを素早く交換することが可能です。光学素子は、付属の固定リングSM1RRでマウント後方の縁と挟んで固定します。
ブランクプレートCFH2‑Bも別売りでご提供しています。このプレートは手動シャッタとして使用したり、用途に応じて機械加工したりすることができます。CFH2-FとCFH2-Bの上部プレートには、取り付けた光学素子の特定に使用できるラベリング用の枠が2か所あります。
CFH2-Vは可変減衰器インサートで、黒色酸化物のコーティングが施されたシングルブレードの可変シャッタが付いており、光の一部あるいは全てをブロックします。シャッタはØ13.7 mmの開口部を上から下に垂直に移動し、最大12.7 mmのビーム径が通る設計になっています。シャッタの位置は調整可能で、3/16"-120のアジャスタを1回転すると0.127 mm移動します。付属の5/64インチ六角レンチを使用して精密に調整ができます。急いでシャッタを閉じるときには、アジャスタを押し下げてください(右の写真参照)。アジャスタから手を放すとシャッタは設定位置に戻ります(設定位置からのズレ12.7 µm以内)。出力ビームのプロファイルが円形ではないため、最良の性能を得るには減衰器インサートから出た光を光ファイバーパッチケーブルに結合してください。開口部がビームサイズより小さい場合、ランプからの出射光は減衰器インサートでクリップされるため、シャッタが完全に開いている状態でも出力光は小さくなります。